essensya prise RJ45 Catégorie 5e UTP pour Grade 1 Blanc WE211

EAN
3250617102117
Conditionnement
10 Pièces
11,46 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Raccordement
  • Type de connection / prise
    UTP
Dimensions
  • Largeur
    75 mm
  • Hauteur
    70 mm
  • Profondeur
    34 mm
Matière
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Couleur
    Pure
  • Code RAL
    9010
  • Produit compatible avec
    essensya

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024