WE200

Prise Téléphone T Essensya
EAN
3250617102001
Quantité du produit
10
Prix*
17,14 € HT/pièce*
Architecture
TypeT
Mode de fixationencastré
Dimensions
Profondeur produit installé28 mm
Hauteur produit installé70 mm
Longueur45 mm
Dimensions (LLxllxhh)75x75x28
Largeur produit installé75 mm
Capacité
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Nombre d'emplacements de modules2
Matières
Couleurblanc
Couleurblanc  
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièrepolycarbonate (PC)
Aspect de la surfacebrillant
Surfacebrillant
Type de traitement de surfacebrillant
Installation, montage
Mode de fixationA vis
Type de montageencastré;saillie;goulotte
Connexion
Type de connexioncage à vis
Equipement
Repéragenon
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques01
Indice de protection IPIP20
Essai fil incandescent;CEI 695-2-1: 650°C
Sans halogèneOui
Plus de caractéristiques
Documentations
110 kopdfDownload
99 kopdfDownload
essensya, colorez l'essentiel 8693 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020