WE157

Obturateur Essensya
EAN
3250617101578
Quantité du produit
10
Prix*
8,05 € HT/pièce*
Architecture
Type d'organe de commandeAutre
Mode de fixationencastré
Commandes & indicateurs
Avec ou sans voyantsans
Dimensions
Profondeur produit installé11 mm
Hauteur produit installé75 mm
Dimensions (LLxllxhh)75x75x28
Largeur produit installé75 mm
Capacité
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
Couleurtitane
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièrepolycarbonate
Matièremélange de matériaux
Aspect de la surfacebrillant
Type de traitement de surfacebrillant
Installation, montage
Mode de fixationA vis
Logiciel
Applicationautre
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Indice de protection IP21D
Sans halogèneOui
Plus de caractéristiques
Documentations
110 kopdfDownload
96 kopdfDownload
essensya, colorez l'essentiel 8693 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019