WE156T

Sortie de câble Essensya Modulable Titane
EAN
3250617108560
Quantité
1
Prix*
8,59 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationencastré
Fonctions
Fonction Interrupteur principalNon
Protection différentielle intégréeNon
Protection contre les surtensionsNon
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxnon
Avec ou sans voyantsans
Connectivité
Avec prise USB de chargeNon
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension nominale400 V
Intensité du courant
Courant de fuite mesuré0 mA
Dimensions
Profondeur produit installé22.8 mm
Hauteur produit installé70 mm
Dimensions (LLxllxhh)75x75x41
Largeur produit installé70 mm
Capacité
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Porte, couvercle
CadenassableNon
Alimentation
Alimentation spéciale de courantSans alimentation par courant spécial
Matières
Couleur RALRAL 9006 - Aluminium blanc
Matièremélange de matériaux
Aspect de la surfacemat satiné
Surfacenon-traité
Type de traitement de surfacematt
Installation, montage
Mode de fixationA vis
Connexion
Section de raccordement en câble rigidecable de 1,5 ;12mm²
Type de connexioncage à vis
Prise de phaseL1
Equipement
Commutateur marche/arrêtNon
Standards
HomologationsNFC 61314
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Indice de protection IPIP20
Sans halogèneNon
Plus de caractéristiques
Documentations
Déclaration UE de conformité pour 96 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour 438 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour 110 kopdfDownload
essensya, colorez l'essentiel 8693 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020