WE156

Sortie de câble Essensya
EAN
3250617101561
Quantité du produit
10
Prix*
8,33 € HT/pièce*
Architecture
Type de pôles0 P
Mode de fixationencastré
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxnon
Avec ou sans voyantsans
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension nominale400 V
Dimensions
Profondeur produit installé24 mm
Hauteur produit installé75 mm
Dimensions (LLxllxhh)75x75x41
Largeur produit installé75 mm
Capacité
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Alimentation
Alimentation spéciale de courantSans alimentation par courant spécial
Matières
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièrepolycarbonate (PC)
Aspect de la surfacebrillant
Surfacebrillant
Type de traitement de surfacebrillant
Installation, montage
Mode de fixationA vis
Type de montageencastré
Connexion
Section de raccordement en câble rigidecable de 1,5 ;12mm²
Type de connexioncage à vis
Prise de phaseL1
Standards
HomologationsNFC 61314
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Indice de protection IPIP20
Essai fil incandescent;CEI 695-2-1: 650°C
Sans halogèneOui
Plus de caractéristiques
Documentations
96 kopdfDownload
110 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
essensya, colorez l'essentiel 8693 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019