WE154

Sortie de câble étanche Essensya Blanc
EAN
3250617100038
Quantité
1
Prix*
10,48 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      encastré
  • Fonctions
    • Fonction Interrupteur principal
      Non
    • Protection différentielle intégrée
      Non
    • Raccordement centralisé
      Non
    • Avec éclairage d'orientation
      Non
    • Protection contre les surtensions
      Non
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      non
    • Avec ou sans voyant
      sans
  • Connectivité
    • Avec prise USB de charge
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50;60 Hz
    • Tension nominale
      250V
  • Intensité du courant
    • Courant de fuite mesuré
      0 mA
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      22.8 mm
    • Hauteur produit installé
      70 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      75x75x37
    • Largeur produit installé
      70 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Porte, couvercle
    • Cadenassable
      Non
  • Alimentation
    • Alimentation spéciale de courant
      Sans alimentation par courant spécial
  • Matières
    • Couleur
      blanc
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      mélange de matériaux
    • Aspect de la surface
      brillant
    • Surface
      brillant
    • Type de traitement de surface
      brillant
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      A vis
    • Type de montage
      encastré
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble rigide
      cable de 1,5 ;12mm²
    • Type de connexion
      cage à vis
    • Prise de phase
      L1
  • Accessoires inclus
    • Avec fusible fin
      Non
  • Equipement
    • Nombre de prises commandées
      0
    • Commutateur marche/arrêt
      Non
  • Standards
    • Homologations
      NFC 61314
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      07
    • Indice de protection IP
      IP44
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Profil Environnemental Produit pour WE154 438 kopdfDownload
essensya, colorez l'essentiel 8693 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020