WE122

Prise de courant de courant double 2P+T Essensya
EAN
3250617101226
Quantité
1
Prix*
13,54 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de pôles
      • 2P+T
    • Mode de fixation
      • encastré
    • Type ou normes de prises de courant
  • Fonctions
    • Fonction Interrupteur principal
      • Non
    • Protection différentielle intégrée
      • Non
    • Utilisable comme commutateur
      • Non
    • Protection contre les surtensions
      • Non
  • Modèle
    • Prise inclinée ou inclinable
      • Non
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      • non
    • Avec ou sans voyant
      • sans
  • Connectivité
    • Avec prise USB de charge
      • Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      • 250V
    • Fréquence assignée
      • 50/60 Hz
  • Porte, couvercle
    • Forme de couvercle
    • Cadenassable
      • Non
  • Alimentation
    • Alimentation spéciale de courant
      • Sans alimentation par courant spécial
  • Matières
    • Métal : nom de l'alliage
    • Matière
      • polycarbonate (PC)
    • Matériau
    • Aspect de la surface
    • Type de traitement de surface
      • brillant
  • Gestion de l'éclairage
    • Type de Lampe
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      • A vis
    • Type de montage
      • encastré / saillie
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
    • Section de raccordement en câble rigide
      • 1,5 / 2,5mm²
    • Prise de phase
    • Type de connexion
      • Quickconnect
  • Equipement
    • Commutateur marche/arrêt
      • Non
    • Broche ronde de protection de mise à la terre
      • Non
    • Intègere porte étiquette transparent
      • Non
  • Standards
    • Homologations
      • NFC 61314
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      • 07
    • Indice de protection IP
      • IP21D
    • Essai fil incandescent
    • Sans halogène
      • Non
  • Conditions d'utilisation
    • Isolé
      • Oui
  • Identification
    • Série
      • essensya
    • Version
      • F
  • Pictogrammes
    • Symbole WA
    • Symbole WA
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WE122 96 KBpdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WE122 374 KBpdfDownload
essensya, colorez l'essentiel 8693 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020