Chargeur Double USB 3A type A+C Essensya Pure WE113

EAN
13250617205679
Conditionnement
1 Pièce
49,05 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Type de port USB
    AC
Tension
  • Tension de sortie
    5 - 5 V
Dimensions
  • Hauteur
    70 mm
  • Largeur
    70 mm
  • Profondeur
    39 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    32 mm
Raccordement
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
Equipement
  • Nombre de sorties
    2
Matière
  • Couleur
    Pure
  • Code RAL
    9016
Courant électrique
  • Courant de sortie
    300 mA

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024