essensya Chargeur double USB Titane WE111T

EAN
3250617108119
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Connectivité
  • Type de port USB
    AA
Tension
  • Tension de sortie
    5 - 5 V
Equipement
  • Nombre de sorties
    2
Matière
  • Code RAL
    9006
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
Matières
  • Couleur
    Titane
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    2,10 A
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024