WE049

Poussoir Essensya VMC 10A
EAN
3250617100496
Quantité du produit
10
Prix*
15,51 € HT/pièce*
Architecture
Type de commandeInterrupteur
Type d'organe de commandeBouton poussoir
Nombre de touches1
Mode de fixationencastré
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxnon
PoussoirsFonction InterBP
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension nominale250V
Dimensions
Profondeur produit installé35 mm
Hauteur produit installé70 mm
Dimensions (LLxllxhh)75x75x36
Largeur produit installé75 mm
Capacité
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
Couleurblanc
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièrepolycarbonate
Matièrepolycarbonate (PC)
Type de traitement de surfacebrillant
Connexion
Section de raccordement en câble souple1,5 ; 2,5mm²
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexioncage sans vis
Type de bornierquick connect
Equipement
Repéragenon
Standards
HomologationsEN 60669-1
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Indice de protection IPIP21
Essai fil incandescent;NF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation
Température de stockage-10/50 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
98 kopdfDownload
50 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
essensya, colorez l'essentiel 8693 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019