WE045T

Double Poussoir Essensya 1O+1F à voyant Titane
EAN
3250617107457
Quantité
1
Prix*
31,42 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de commande
      bouton poussoir
    • Type d'organe de commande
      poussoir double
    • Nombre de touches
      2
    • Mode de fixation
      encastré
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      en accessoire
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50;60 Hz
    • Tension nominale
      250V
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      35 mm
    • Hauteur produit installé
      70 mm
    • Largeur produit installé
      70 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Matières
    • Couleur
      titane
    • Couleur RAL
      RAL 9006 - Aluminium blanc
    • Matière
      polycarbonate
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Type de traitement de surface
      brillant
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      A vis
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      1,5 ; 2,5mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
    • Type de connexion
      cage sans vis
  • Standards
    • Homologations
      EN 60669-1
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Essai fil incandescent
      NF EN 60-695-2
  • Conditions d'utilisation
    • Température de stockage
      -10/50 °C
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WE045T 98 kopdfDownload
essensya, colorez l'essentiel 8693 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020