WE022T

Poussoir inverseur Essensya 1O+1F Titane
EAN
3250617107228
Quantité
1
Prix*
12,56 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de commande
      • bouton poussoir
    • Type d'organe de commande
      • poussoir simple
    • Nombre de touches
      • 1
    • Mode de fixation
      • encastré
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      • non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      • 250V
    • Fréquence assignée
      • 50/60 Hz
  • Intensité du courant
    • Courant assigné nominal
      • 10 A
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      • 35 mm
    • Hauteur produit installé
      • 70 mm
    • Largeur produit installé
      • 70 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      • 2
  • Matières
    • Couleur
      • titane
    • Couleur RAL
      • RAL 9006 - Aluminium blanc
    • Matière
      • polycarbonate
    • Matière
      • polycarbonate (PC)
    • Type de traitement de surface
      • matt
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      • A vis
    • Type de montage
      • encastré
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      • 1,5 / 2,5mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      • mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
    • Type de contact
      • 1O+1F
    • Type de connexion
      • cage sans vis
  • Equipement
    • Interrupteur de chauffage
      • Non
  • Standards
    • Homologations
      • EN 60669-1
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      • IP20
    • Essai fil incandescent
      • NF EN 60-695-2
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      • -10…35 °C
    • Température de stockage/transport
      • -10…50 °C
  • Identification
    • Série
      • essensya
    • Composition
      • mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
    • Mots clés
      • appareillage mural
      • encastré
      • essensya
      • bouton poussoir
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WE022T 80 KBPDFTélécharger
Profil Environnemental Produit pour WE022T 352 KBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour WE022T 98 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021