WE022G

Poussoir inverseur Essensya 1O+1F 10A à griffes
EAN
3250617130226
Quantité
1
Prix*
13,64 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de commande
      bouton poussoir
    • Type d'organe de commande
      Bouton poussoir
    • Nombre de touches
      1
    • Mode de fixation
      encastré
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      250V
  • Intensité du courant
    • Courant assigné nominal
      10 A
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      35 mm
    • Hauteur produit installé
      70 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      75x75x36
    • Largeur produit installé
      75 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Matières
    • Couleur
      blanc
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      polycarbonate
    • Matière
      polycarbonate (PC)
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      A vis et à griffes
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      1,5 / 2,5mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
    • Type de contact
      1O+1F
  • Standards
    • Homologations
      EN 60669-1
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      07
    • Indice de protection IP
      IP41
    • Essai fil incandescent
      NF EN 60-695-2
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10 °C
      35 °C
    • Température de stockage/transport
      -10 °C
      50 °C
  • Identification
    • Série
      essensya
    • Composition
      mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
    • Mots clés
      appareillage mural ; encastré ; essensya ; bouton poussoir
Documentations
Profil Environnemental Produit pour WE022G 352 KBpdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WE022G 98 KBpdfDownload
essensya, colorez l'essentiel 8693 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020