WE010

Permutateur Essensya 10A
EAN
3250617100106
Quantité
1
Prix*
25,80 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de commande
      Interrupteur
    • Type d'organe de commande
      touche simple
    • Nombre de touches
      1
    • Mode de fixation
      encastré
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50/60 Hz
    • Tension nominale
      250V
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      15 mm
    • Hauteur produit installé
      70 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      75x75x36
    • Largeur produit installé
      75 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Matières
    • Couleur
      blanc
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      polycarbonate
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Type de traitement de surface
      laqué
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      1,5 / 2,5mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
    • Type de connexion
      cage sans vis
    • Type de bornier
      quick connect
    • Type de contact
      va et vient
  • Standards
    • Homologations
      EN 60669-1
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      07
    • Indice de protection IP
      IP41
    • Essai fil incandescent
      NF EN 60-695-2
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10 °C
      35 °C
    • Température de stockage/transport
      -10 °C
      50 °C
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WE010 98 KBpdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WE010 49 KBpdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WE010 352 KBpdfDownload
8693 kopdfDownload
9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020