Lot de 50 Interrupteurs va-et-vient Essensya Titane WE00150T

EAN
3250617109963
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Courant électrique
Installation, montage
  • Montage
    Encastré
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Titane
  • Code RAL
    9006
  • Finition
    Mat, Satiné
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Commandes et indicateurs
  • Nombre de touches
    1
Dimensions
  • Profondeur de montage
    37 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
Textes
  • Type de commutation
    2 voies
  • Éclairage
    Sans éclairage (non éclairable)
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024