Jeu de 10 bracelets guide-fils pour coffrets vega largeurs 12 et 18 modules VZ699N

EAN
3250616655645
Conditionnement
1 pièce
2,68 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    67 mm
  • Largeur
    16,50 mm
  • Profondeur
    25 mm
Matière
  • Matière
    Plastique
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Code RAL
    9005
Matières
  • Couleur
    Noir intense
Couvercle, porte
  • Porte incluse
    Non

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024