VZ538

Protection de chantier dissuade le vol de matériels pour VU36ND réutilisable
EAN
3250616666368
Quantité du produit
1
Prix*
12,80 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé30 mm
Hauteur produit installé582 mm
Largeur produit installé305 mm
Matières
Matièrematière plastique
Accessoires inclus
Type d'accessoires de montageautre
Plus de caractéristiques
Documentations
912 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020