VZ455P

Pinces,volta,QuickConnect-Clamp,pour FI-Klemme,1Set=10 pièces
EAN
3250616666436
Quantité du produit
1
Prix*
38,51 € HT/pièce*
Dimensions
Hauteur produit installé35 mm
Longueur26 mm
Largeur produit installé30 mm
Matières
Poids du cuivre contenu dans le produit4.55 g
Matièremélange de matériaux
Standards
Directive européenne WEEEconcerné
Plus de caractéristiques
Documentations
195 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019