Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Mode de fixation | Fixation par enclenchement |
Dimensions | |
Profondeur produit installé | 290 mm |
Profondeur interne | 290 mm |
Largeur produit installé | 80 mm |
Porte, couvercle | |
Verrouillage de la porte | sans |
Matières | |
Couleur | RAL 7035 |
Couleur | gris clair |
Couleur RAL | RAL 7035 - Gris clair |
Matière | mélange de matériaux |
L’installation électrique dans l’habitat : | 15948 ko | Download |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ