VZ132N

Porte transparente Volta 2 - 2 rangées pour coffret VU24ND PVC poignée intégrée
EAN
3250616666153
Quantité du produit
1
Prix*
87,79 € HT/pièce*
Dimensions
Hauteur produit installé445.5 mm
Largeur produit installé288 mm
Porte, couvercle
Couvercle/porte transparent(e)Oui
Type de fermeture de la porteLoquet
Matières
Couleurblanc
Couleurblanc  
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièremélange de matériaux
Standards
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
Indice de protection IPIP30
Plus de caractéristiques
Documentations
429 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020