VZ114N

Rehausse Volta 2 pour réduire l'encastrement de 90 à 72mm pour coffret VU48ND
EAN
3250616666511
Quantité du produit
1
Prix*
137,92 € HT/pièce*
Dimensions
Hauteur produit installé757 mm
Largeur produit installé350 mm
Matières
Matièrematière plastique
Accessoires inclus
Type d'accessoires de montageCadre de montage
Plus de caractéristiques
Documentations
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020