VZ009

Porte opaque pour coffret saillie vega 36 modules
EAN
3250616660090
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      400 mm
    • Hauteur produit installé
      450 mm
    • Largeur produit installé
      370 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
    • Type de fermeture de la porte
      Loquet
    • Porte incluse
      Non
  • Matières
    • Matière
      matière plastique
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP00
    • Sans halogène
      Non
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      Non
Documentations
Notice d'instruction pour VZ009 184 KBpdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020