VZ004VB

Jeu de 2 charnières pour coffrets vega largeur 18 modules
EAN
3250611025603
Quantité
1
Prix*
27,93 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      10 mm
    • Hauteur produit installé
      140 mm
    • Largeur produit installé
      120 mm
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      non concerné

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020