VU36ND

Coffret à encastrer volta 2 - 3 rangées 36 modules h 630mm l 348mm
EAN
3250616614437
Quantité du produit
1
Prix*
276,71 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationencastré
Dimensions
Profondeur de montage89 mm
Profondeur produit installé94.5 mm
Profondeur interne94.5 mm
Hauteur produit installé630 mm
Hauteur d'encastrement615 mm
Largeur de montage335 mm
Largeur produit installé348 mm
Porte, couvercle
Type de couvercle Avec découpe
type de couvercleporte
Type de fermeture de la porteLoquet
Nombre de portes1
Matières
Poids du cuivre contenu dans le produit0.025 kg
Couleurblanc
Matériaux corps châssismatière plastique
Matièrematière plastique
Equipement
Nombre rangées 3
Nombre de rails3
AccessoriableOui
Standards
GWT tenue au fil incandescent650 °C
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Indice de protection IPIP30
Classe de protectionclasse II
Résistance au chocIK07
Plus de caractéristiques
Documentations
444 kopdfDownload
3325 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020