Coffret à encastrer,Volta,UPV,2x12M,IP30,Version France VU24ND

EAN
3250616614338
Conditionnement
1 Pièce
290,71 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Unipolaire et multipolaire 2 produit(s) disponible(s)
  • Porte/panneau de commande 1 produit(s) disponible(s)
  • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour bloc de jonction 1 produit(s) disponible(s)
  • Plaque / cache / barrette d'inscription 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 11 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nominale
    400 - 400 V
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
  • Montage
    Cloison creuse
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Equipement
  • Nombre de rails
    2
  • Nombre rangées
    2
  • Nombre de travée de large
    1
  • Avec fermeture
    Non
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Plaque de montage incluse
    Oui
Capacité
  • Nombre de modules
    24
  • Nombre de 1/2 modules par rail bornier
    48
Fonctions
  • Avec guide-câble
    Oui
Dimensions
  • Hauteur
    505,50 mm
  • Largeur
    348 mm
  • Profondeur
    98 mm
  • Hauteur d'encastrement
    490 mm
  • Largeur de montage
    314,50 mm
  • Profondeur de montage
    89 mm
  • Largeur en unités de division
    12
Couvercle, porte
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Matière
  • Matière
    Plastique
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
Sécurité
  • Classe de protection
    Classe II
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Type de verrouillage
    Loquet, Sans serrure
  • GWT tenue au fil incandescent
    850 °C

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024