Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Mode de fixation | encastré |
Dimensions | |
Profondeur de montage | 89 mm |
Profondeur produit installé | 94.5 mm |
Profondeur interne | 94.5 mm |
Hauteur produit installé | 356 mm |
Hauteur d'encastrement | 340 mm |
Largeur de montage | 335 mm |
Largeur produit installé | 348 mm |
Porte, couvercle | |
Type de couvercle | Avec découpe |
type de couvercle | porte |
Type de fermeture de la porte | Loquet |
Nombre de portes | 1 |
Matières | |
Poids du cuivre contenu dans le produit | 0.015 kg |
Couleur | blanc |
Matériaux corps châssis | matière plastique |
Matière | matière plastique |
Equipement | |
Nombre rangées | 1 |
Nombre de rails | 1 |
Accessoriable | Oui |
Standards | |
GWT tenue au fil incandescent | 650 °C |
Sécurité | |
Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 07 |
Indice de protection IP | IP30 |
Classe de protection | classe II |
Résistance au choc | IK07 |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ