Coffret Vector, 1 rangée, 12 modules, DC, installation PV VE112PVDC

EAN
3250616452091
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Accessoires pour bloc de jonction 1 produit(s) disponible(s)
  • Bande de couverture 2 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Installation, montage
  • Montage
    En saillie
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Fonctions
  • Protection contre les surtensions
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    12
Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Dimensions
  • Profondeur
    151 mm
  • Hauteur
    302 mm
  • Largeur
    310 mm
  • Largeur en unités de division
    12
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Non
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
Matières
  • Code RAL
    7035
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière
    Plastique
Equipement
  • Nombre rangées
    1
  • Nombre de rails
    1
  • Avec transformateur pour sonnerie
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Classe de protection
    Classe II

Documents

  • Image produit

    Image VE112PVDC | Hager France

    Image produit VE112PVDC

  • Guide d'installation

    Image Notice VE112PVDC FR | Hager France

    Notice VE112PVDC FR

    Guide d'installation fr-FR 2020-01-01

    PDF
    1,37 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024