VD02T

Tableau fonctions audio&telecom
EAN
3250612846160
Quantité
1
Prix*
90,42 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      vissé
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      103 mm
    • Profondeur interne
      103 mm
    • Hauteur produit installé
      250 mm
    • Largeur produit installé
      250 mm
    • Largeur dans les unités de division
      13
    • Epaisseur du matériau des parois latérales
      2 mm
  • Porte, couvercle
    • Cadenassable
      Non
  • Matières
    • Couleur
      blanc  
    • Matière
      matière plastique
  • Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
  • Equipement
    • Nombre rangées
      2
    • Nombre de travée de large
      1
    • Nombre de rails
      2
    • Accessoriable
      Non
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      IK07
    • Indice de protection IP
      IP30
    • Classe de protection
      classe II
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Anticipez les nouveaux usages 1873 kopdfDownload
Le panneau de contrôle 1710 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
nodeis, 3831 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020