VB72A

Coffret saillie vega 72 modules 4 rangées sans porte
EAN
3250616424012
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Fermé
      Non
    • Mode de fixation
      en saillie
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      135 mm
    • Hauteur produit installé
      750 mm
    • Largeur produit installé
      370 mm
  • Accessoires inclus
    • Plaque de fermeture requise
      Non
  • Equipement
    • Nombre rangées
      4
    • Accessoriable
      Non
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP30
Documentations
Notice d'instruction pour VB72A 323 KBpdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020