VA12D

Coffret de distribution,volta,APV,1x12PLE,IP30,version France
EAN
3250616410213
Quantité du produit
1
Prix*
129,97 € HT*
Architecture
Mode de fixationen saillie
Dimensions
Profondeur produit installé96.5 mm
Profondeur interne96.5 mm
Hauteur produit installé245 mm
Largeur produit installé305 mm
Porte, couvercle
Type de couvercle fermé (plein)
type de couverclesans ; fermé
Type de fermeture de la porteLoquet
Nombre de portes1
Nombre de serrure de la porte1
Matières
CouleurRAL 9010
Matériaux corps châssismatière plastique
Matièrematière plastique
Equipement
Nombre rangées 1
Nombre de rails1
AccessoriableOui
Standards
GWT tenue au fil incandescent750 °C
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Indice de protection IPIP30
Classe de protectionclasse II
Résistance au chocIK07
Plus de caractéristiques
Documentations
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020