UZ90T2

Cloison de séparation verticale h1350mm prof 350mm L1100mm Univers
EAN
3250616365940
Quantité du produit
1
Prix*
76,65 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé1350 mm
Hauteur produit installé3 mm
Largeur produit installé180 mm
Longueur
Longueur maximale1350
Matières
Matièrepolystyrol (PS)
Accessoires inclus
Type d'accessoires de montageautre
Plus de caractéristiques
Documentations
737 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019