UM30A2

Jeu de barres,universN,30x5x880mm
EAN
3250616365995
Quantité du produit
1
Prix*
148,25 € HT/pièce*
Modèle
Moduleflat
Dimensions
Hauteur produit installé50 mm
Longueur880 mm
Largeur produit installé30 mm
Hauteur de barre du jeu de barres5 mm
Largeur de barre du jeu de barres30 mm
Puissance
Puissance dissipée totale sous IN67 W
Matières
Poids du cuivre contenu dans le produit1.078 kg
Matièrecuivre
Equipement
Nombre de travée de large1
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020