Unité équipement Univers h600mm l250mm 1 tr disjoncteur int hn h c 400 630A UK41C3

EAN
3250616210943
Conditionnement
1 pièce
Prix
419,54 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    600 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profondeur
    125 mm
Equipement
  • Nombre de rails
    0
Eléments fournis
  • Avec cache
    Oui
Matières
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image UK41C3 | Hager France

    Image produit UK41C3

  • Guide d'installation

    Image Montageanleitung | Hager France

    Montageanleitung

    Guide d'installation International 2010-05-11

    PDF
    2,48 MB
  • Brochure

    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Brochure fr-FR 2023-10-06

    PDF
    10,28 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-04-26

    PDF
    675,44 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-04-25

    PDF
    724,19 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-04-03

    PDF
    530,77 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-11-15

    PDF
    676,06 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-04-25

    PDF
    691,27 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024