Kit,universN,450x250mm,pour Disj. H3+ P250 UK31LH1

EAN
3250616211353
Conditionnement
1 Pièce
300,02 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    450 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profondeur
    110 mm
Eléments fournis
  • Avec cache
    Oui
Matière
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024