UK31C2

Unité équipement h450mm l250mm 1 tr disjoncteur int hn h c 400 630A
EAN
3250616210936
Quantité du produit
1
Prix*
265,85 € HT/pièce*
Modèle
Moduledisjoncteur
Dimensions
Profondeur produit installé125 mm
Hauteur produit installé450 mm
Largeur produit installé250 mm
Matières
Couleurblanc
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièrematière plastique
Connexion
Nombre d'unités d'emplacement sur un kit1
Equipement
Nombre de travée de large1
Plus de caractéristiques
Documentations
2541 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020