Unité équipement h450mm l250mm 1 tr disjoncteur int hn h c 400 630A UK31C2

EAN
3250616210936
Conditionnement
1 Pièce
368,79 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Système de repérage 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    450 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profondeur
    125 mm
Equipement
  • Nombre de rails
    0
Eléments fournis
  • Avec cache
    Oui
Matière
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024