UK31B2

kit 1 tr disjoncteur int hn h c 250A commande direct
EAN
3250616210530
Quantité
1
Prix*
160,34 € HT*
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      125 mm
    • Hauteur produit installé
      450 mm
    • Largeur produit installé
      250 mm

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020