UK22B3

Unité équipement pour disjoncteur différentiel 160A horizontal N-C IP54
EAN
3250616211001
Quantité du produit
1
Prix*
169,18 € HT/pièce*
Modèle
Moduledisjoncteur
Dimensions
Profondeur produit installé125 mm
Hauteur produit installé300 mm
Largeur produit installé500 mm
Matières
Couleurblanc
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièrematière plastique
Connexion
Nombre d'unités d'emplacement sur un kit1
Equipement
Nombre de travée de large2
Plus de caractéristiques
Documentations
Coffret vega D 4207 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019