Unité équipement pour disjoncteur différentiel 160A horizontal N-C IP54 UK22B3

EAN
3250616211001
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    300 mm
  • Largeur
    500 mm
  • Profondeur
    125 mm
Eléments fournis
  • Avec cache
    Oui
Matière
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024