Kit,universN,300x250mm,pour interrupteur-sectionneur 250A UK21S2

EAN
3250616210646
Conditionnement
1 Pièce
271,84 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Système de repérage 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    300 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profondeur
    125 mm
Eléments fournis
  • Avec cache
    Oui
Matière
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024