UK21B1

kit 1 tr disjoncteur int hn h c 250A commande direct
EAN
3250616210523
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Fermé
      Non
  • Fonctions
    • Raccordement centralisé
      Non
    • Avec guide-câble
      Non
    • Protection contre les surtensions
      Non
  • Modèle
    • Module
      disjoncteur
  • Compatibilité
    • Approprié pour parafoudre
      Non
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      125 mm
    • Hauteur produit installé
      300 mm
    • Largeur produit installé
      250 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
  • Matières
    • Couleur
      blanc
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      matière plastique
    • Transparent
      Non
  • Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
  • Accessoires inclus
    • Plaque de montage incluse
      Non
  • Equipement
    • Nombre d'unités
      1
    • Nombre de travée de large
      1
    • Commutateur marche/arrêt
      Non
    • Extension possible
      Non
    • Accessoriable
      Non
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Non

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020