Unité équipement h 675 l250 p compteur électrique + disjoncteur triphasé 675x250 UG41F1

EAN
3250616170117
Conditionnement
1 pièce
Prix
648,50 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    675 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profondeur
    550 mm
Matières
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
  • Matière
    Plastique

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image UG41F1 | Hager France

    Image produit UG41F1

  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2015-03-23 | Hager France

    Mode d'emploi International 2015-03-23

    PDF
    553,77 kB
  • Brochure

    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Brochure fr-FR 2023-10-06

    PDF
    10,28 MB
  • Information produit

    Image Guide de choix - Enveloppe | Hager France

    Guide de choix - Enveloppe

    Information produit fr-FR 2022-11-22

    PDF
    73,13 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024