Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Dimensions | |
---|---|
Profondeur produit installé | 500 mm |
Hauteur produit installé | 300 mm |
Largeur produit installé | 500 mm |
Matières | |
Poids du cuivre contenu dans le produit | 0.475 kg |
Couleur | blanc |
Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
Matière | matière plastique |
Connexion | |
Nombre d'unités d'emplacement sur un kit | 1 |
Equipement | |
Nombre de travée de large | 2 |
Nombre de rails | 2 |
Accessoriable | Oui |
Sécurité | |
Indice de protection IP | IP30 |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ