Unité équipement Univers l250mm h600mm 1 travée bornier vertical 34 modules UD41A2

EAN
3250616141056
Conditionnement
1 pièce
298,03 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Module de distribution pour bornes 9 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires de montage 3 produit(s) disponible(s)
  • Guide-câble pour boîtiers / armoires 4 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    600 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profondeur
    125 mm
Equipement
  • Nombre rangées
    2
Installation, montage
  • Position de montage/connexion
    Vertical
Matière
  • Matière
    Plastique
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024