Unité équipement Univers l500 h450 p appareils modulaires 3 rangées x 24 mod UD32B3

EAN
3250616141292
Conditionnement
1 pièce
Prix
253,38 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Système de repérage 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires de montage 3 produit(s) disponible(s)
  • Guide-câble pour boîtiers / armoires 3 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    450 mm
  • Largeur
    500 mm
  • Profondeur
    125 mm
Equipement
  • Nombre rangées
    3
Capacité
  • Nombre de modules
    72
Matières
  • Matière
    Plastique
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Documents

  • Image produit

    Image UD32B3 | Hager France

    Image produit UD32B3

  • Brochure

    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Brochure fr-FR 2023-10-06

    PDF
    10,28 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-04-26

    PDF
    675,44 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-04-25

    PDF
    724,19 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-04-03

    PDF
    530,77 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-11-15

    PDF
    676,06 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-04-25

    PDF
    691,27 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024