UD31F1

Plastron plein d'extrémité Univers 1 travée h 450 mm l 250mm
EAN
3250616141698
Quantité du produit
1
Prix*
121,94 € HT/pièce*
Modèle
Modulefendu et en bloc
Dimensions
Profondeur produit installé110 mm
Hauteur produit installé450 mm
Largeur produit installé250 mm
Matières
Couleurblanc
Couleurblanc  
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièrematière plastique
Equipement
Nombre de travée de large1
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019