Unité équipement Univers h 225mm l 250mm p appareils modulaires 1rangée x 10mod UD11B4

EAN
3250616141117
Conditionnement
1 pièce
Prix
131,71 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    225 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profondeur
    125 mm
Equipement
  • Nombre rangées
    1
Capacité
  • Nombre de modules
    10
Matières
  • Matière
    Plastique
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Documents

  • Image produit

    Image UD11B4 | Hager France

    Image produit UD11B4

  • Brochure

    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Brochure fr-FR 2023-10-06

    PDF
    10,28 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-04-26

    PDF
    675,44 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-04-25

    PDF
    724,19 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-04-03

    PDF
    530,77 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-11-15

    PDF
    676,06 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-04-25

    PDF
    691,27 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024