Jeu 2 plastrons pleins d'extrémité 1 travée h 50 mm l 250mm Univers UD01F3

EAN
3250616141582
Conditionnement
1 Pièce
145,57 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    50 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profondeur
    110 mm
Matière
  • Code RAL
    9010
  • Matière
    Plastique
Matières
  • Couleur
    Blanc pur

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024