UC992

Entretoises,quadro system,M6 L80
EAN
3250616139923
Quantité du produit
5
Prix*
13,77 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationvissé
Dimensions
Profondeur produit installé85 mm
Profondeur interne85 mm
Hauteur produit installé65 mm
Largeur produit installé110 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales2 mm
Porte, couvercle
Epaisseur de la matière du couvercle2 mm
Verrouillage de la portepar outil spécial
Battant de portesans
Matières
MatièreABS
Matériau de l'enveloppenon applicable
Accessoires inclus
Type d'accessoires de montageentretoise
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesohne
Résistance au chocnicht schlagfest
Préservation de la fonction-
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019