UC975S

Rail de cuivre,quadro system,terre,250mm
EAN
3250616130975
Quantité du produit
1
Prix*
38,24 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé95 mm
Hauteur produit installé70 mm
Longueur250 mm
Largeur produit installé70 mm
Matières
Couleuraucune
Matièrecuivre
Equipement
Nombre de travée de large1
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019